Keep it simple with MOVIONE

  • 27/10/2026 das 10:00 às 10h45
  •  Webinar

Descubra o MOVIONE®, a nova solução de acionamento descentralizado da SEW-EURODRIVE.

Participe neste webinar e descubra as características, variantes e possibilidades de integração desta nova solução no ecossistema MOVI-C®. Através de exemplos práticos, ficará a conhecer como o MOVIONE® pode contribuir para arquiteturas de automação mais simples, flexíveis e eficientes.

Programa

  • O portefólio descentralizado MOVI-C®
  • As principais características e vantagens do MOVIONE
    • As diferentes variantes disponíveis
    • Motor integrado
    • Montagem junto ao motor
  • Integração em ferramentas de software
  • Casos práticos e aplicações reais
  • Perguntas e respostas ao vivo

Junte-se a nós a 27 de outubro!

Inscreva-se gratuitamente, através do preenchimento do formulário e esclareça todas as suas questões com os nossos especialistas!

A apresentação será realizada em inglês, com possibilidade de esclarecimentos em português.